10636237
SRCS-4090W
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,0575 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de trou compatibles | 4.1 - 4.2 mm |
---|---|
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.161 - 0.165 in |
Taille du trou de lamage | 9.4 mm |
Taille du trou de lamage | 0.37 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 6.5 - 7.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.256 - 0.295 in |
Longueur d'ancrage | 9.0 mm |
Longueur d'ancrage | 0.354 in |
Ø tête | 8.8 mm |
Ø tête | 0.346 in |
Épaisseur tête | 2.7 mm |
Épaisseur tête | 0.106 in |
Matière complète | Nylon 6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type de rivet | Fraisé |
Forme de tête de rivet | Plate |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Code produit | 3926909790 |
Normes | DIN ISO 7721 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.