Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1658 € |
5000 - 9999 | 0,1533 € |
10000 + | 0,1451 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de trou compatibles | 4.1 - 4.2 mm |
---|---|
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.161 - 0.165 in |
Taille du trou de lamage | 9.4 mm |
Taille du trou de lamage | 0.37 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 7.5 - 8.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.295 - 0.335 in |
Longueur d'ancrage | 10.0 mm |
Longueur d'ancrage | 0.394 in |
Ø tête | 8.8 mm |
Ø tête | 0.346 in |
Épaisseur tête | 2.7 mm |
Épaisseur tête | 0.106 in |
Matière complète | Nylon 6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type de rivet | Fraisé |
Forme de tête de rivet | Plate |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Code produit | 3926909790 |
Normes | DIN ISO 7721 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.