Ce rivet pression est un type de fixation conçu pour un assemblage et un retrait optimaux dans une variété d’applications, en particulier celles exigeant un entretien régulier, ainsi qu’un montage et un démontage rapides.
Ce rivet en « T » présente une tête en bouton à prise facile, et améliorera le confort de l’opérateur. Le rivet bénéficie d’une conception simple à pression et ne requiert aucun outil d’installation. Cette conception facile et efficace consistant à pousser/tirer permet au rivet de se clipser et se déclipser de l’application jusqu’à 25 fois, ce qui en fait une solution très économique et réutilisable. Cela peut également accélérer l'installation et le démontage.
Séries: SR1994
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1242 € - 0,1242 € | 4015 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
||
0,1242 € - 0,1242 € | 2999 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
4,9467 € - 4,9467 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
||
0,3191 € - 0,3454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,3122 € - 0,3371 € | 2837 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.15 - 0.205 in
3.8 - 5.2 mm
|
||
0,2915 € - 0,3164 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
0,3399 € - 0,3675 € | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
0,2915 € - 0,3164 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
0,2915 € - 0,3164 € | 2678 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.