Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1097 € |
5000 - 9999 | 0,1014 € |
10000 - 19999 | 0,096 € |
20000 - 29999 | 0,0906 € |
30000 + | 0,08 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø de trou compatible | 5.5 mm |
---|---|
Ø de trou compatible | 0.217 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 3.6 - 4.6 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.142 - 0.181 in |
Ø tête | 11.0 mm |
Ø tête | 0.433 in |
Épaisseur tête | 2.0 mm |
Épaisseur tête | 0.079 in |
Hauteur de tête de verrouillage | 7.6 mm |
Hauteur de tête de verrouillage | 0.299 in |
Hauteur du corps | 3.7 mm |
Hauteur du corps | 0.146 in |
Longueur sous tête | 3.3 mm |
Longueur sous tête | 0.13 in |
Largeur totale | 18.6 mm |
Largeur totale | 0.732 in |
Diamètre broche | 8.8 mm |
Diamètre broche | 0.346 in |
Longueur de la broche | 8.8 mm |
Longueur de la broche | 0.346 in |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Type de rivet | Patte rétractable |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Forme de tête de rivet | Plate |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.