27RT2811000
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1751 € |
5000 - 19999 | 0,1576 € |
20000 + | 0,1418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 22.6 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.89 in |
Ø tête | 15.9 mm |
Ø tête | 0.626 in |
Épaisseur tête | 2.8 mm |
Épaisseur tête | 0.11 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 7.1 - 7.1 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.28 - 0.281 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.1 - 12.7 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.083 - 0.5 in |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type de rivet | Sapin |
Type | Type 1 |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type d'entraînement | Bouton non fendu |
Code produit | 3926909790 |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.