Menu  Rechercher

Rivet sapin 5.2 mm 19.1 mm 3.5 mm Nylon Naturel

Rivet dont la tige présente des saillies barbelées qui constituent une solution de fixation efficace pour l’assemblage d’une gamme d’épaisseurs de panneaux et de matériaux. Peut être utilisé comme rivet et comme vis. Assemblage rapide et facile. Résistant à la corrosion, à l’huile, à l’abrasion et à la plupart des produits chimiques.
Référence Essentra :

10366134

Référence du fabricant:

27SC2520P037

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0583 €
2500 - 9999 0,0525 €
10000 + 0,0472 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

29,15 €

500 x 0,0583 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 9.5 mm
Ø tête 12.1 mm
Épaisseur tête 3.5 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 5.2 - 5.2 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 19.1 - 3.5 mm
Profondeur de logement 1.9 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type de rivet Mini clip d’assemblage
Type Type 2
Forme de tête de rivet Cylindrique
Type d'entraînement Tournevis fendu
Code produit 3926909790
Forme de tête Tête cylindrique fendue
Mode d'installation de rivet À enfoncer

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter