10103630
468853
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 + | 0,3701 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longueur d'ancrage | 16.8 mm |
|---|---|
| Longueur d'ancrage | 0.661 in |
| Ø tête | 12.7 mm |
| Ø tête | 0.500 in |
| Épaisseur tête | 1.5 mm |
| Épaisseur tête | 0.059 in |
| Plage de diamètres de trou compatibles | 0.315 - 0.315 in |
| Plage de diamètres de trou compatibles | 8.0 - 8 mm |
| Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.13 - 0.5 in |
| Plage d'épaisseur de panneau compatible | 3.3 - 12.7 mm |
| Couleur | Naturel |
| Matière complète | Nylon 6 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Type de rivet | Mini clip d’assemblage |
| Type | Type 1 |
| Forme de tête de rivet | Conique |
| Type d'entraînement | Bouton non fendu |
| Code produit | 3926909790 |
| Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer