Menu  Rechercher

Rondelle de finition 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nylon

Cette cape percée est fabriquée en nylon naturel et est utilisée pour isoler la tête d'une vis métallique du contact électrique. Peut être utilisée avec la plupart des modèles de tête de vis.
Référence Essentra :

10216842

Référence du fabricant:

16CW006040

7086 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0367 €
5000 - 19999 0,033 €
20000 + 0,0297 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

36,70 €

1000 x 0,0367 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 6/6
Forme de rondelle Rond
Type de rondelle Cape percée
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter