Menu  Rechercher

Rondelle de finition 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Noir

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Article de code:

007103059901

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,0661 €
1000 + 0,0472 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

33,05 €

500 x 0,0661 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Type de rondelle Rondelle imperdable
Type de vis Countersunk Screw
Type 1
Compatible Thread Sizes (All) M3
Diamètre extérieur 8.5 mm
Épaisseur 2.2 mm
Standard RoHS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter