Menu  Rechercher

Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm PA Noir

Cette rondelle de finition peut être utilisée pour protéger proprement la surface de l'assemblage afin qu'elle ne soit pas endommagée par la tête de vis serrée. Fabriquée en nylon noir, elle offre de bonnes propriétés d'isolation thermique et électrique pour votre assemblage.
Article de code:

007206059901

77992 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1265 €
1000 + 0,0906 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

63,25 €

500 x 0,1265 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 66
Type de rondelle Rondelle imperdable
Type de vis Flat Screw
Type 2
Compatible Thread Sizes (All) M6
Diamètre extérieur 15.0 mm
Épaisseur 4.0 mm
Standard RoHS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter