Menu  Rechercher

Rondelle de finition 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm PA Noir

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Article de code:

007304059901

9435 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1047 €
1000 + 0,075 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

52,35 €

500 x 0,1047 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 66
Type de rondelle Rondelle imperdable
Type de vis Countersunk Screw
Type 3
Compatible Thread Sizes (All) M4
Diamètre extérieur 16.0 mm
Épaisseur 3.5 mm
Standard RoHS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter