Menu  Rechercher

Rondelle de finition 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Blanc

Cette rondelle de finition peut être utilisée pour protéger proprement la surface de l'assemblage afin qu'elle ne soit pas endommagée par la tête de vis serrée. Fabriquée en nylon naturel, elle offre de bonnes propriétés d'isolation thermique et électrique pour votre assemblage.
Référence Essentra :

10049020

Référence du fabricant:

007306050001

602 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1914 €
1000 + 0,1478 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

95,70 €

500 x 0,1914 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Blanc
Matière complète Nylon 6/6
Type de rondelle Rondelle imperdable
Type de vis Vis à tête fraisée
Type 3
Compatible Thread Sizes (All) M6
Diamètre extérieur 22.0 mm
Épaisseur 4.5 mm
Standard RoHS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter