Menu  Rechercher

Rondelle de finition 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm Nylon Noir

Cette rondelle de finition peut être utilisée pour protéger proprement la surface de l'assemblage afin qu'elle ne soit pas endommagée par la tête de vis serrée. Fabriquée en nylon noir, elle offre de bonnes propriétés d'isolation thermique et électrique pour votre assemblage.
Référence Essentra :

10071809

Référence du fabricant:

1070050001VR

828 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,0528 €
10000 - 19999 0,0501 €
20000 + 0,045 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

52,80 €

1000 x 0,0528 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Type de rondelle Rondelle standard
Type de vis Vis à tête fraisée
Type 3
Compatible Thread Sizes (All) M5
Diamètre extérieur 18.0 mm
Épaisseur 3.5 mm
Standard RoHS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter