Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.
Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.
Séries: SR1946
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Compatible Thread Sizes (All) | Type | Type de rondelle | Type de vis | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1094 € - 0,1519 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Flat Screw
|
||
0,0472 € - 0,0661 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Rondelle standard
|
Flat Screw
|
||
0,0906 € - 0,1265 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Flat Screw
|
||
0,0787 € - 0,0972 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6 - Ouvert
|
Rondelle standard
|
Countersunk Screw
|
||
0,072 € - 0,0889 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
#8
|
6 - Ouvert
|
Rondelle standard
|
Countersunk Screw
|
||
0,0839 € - 0,1036 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6 - Ouvert
|
Rondelle standard
|
Countersunk Screw
|
||
0,0632 € - 0,0883 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Flat Screw
|
||
0,1036 € - 0,1451 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Flat Screw
|
||
0,1094 € - 0,1519 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Flat Screw
|
||
0,075 € - 0,1047 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Countersunk Screw
|
||
0,0906 € - 0,1265 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Flat Screw
|
||
0,0563 € - 0,0786 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Countersunk Screw
|
||
0,0906 € - 0,1265 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Countersunk Screw
|
||
0,0472 € - 0,0661 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Flat Screw
|
||
0,0561 € - 0,0783 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Flat Screw
|
||
0,0561 € - 0,0783 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Countersunk Screw
|
||
0,1238 € - 0,1727 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Countersunk Screw
|
||
0,1276 € - 0,1644 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Flat Screw
|
||
0,0561 € - 0,0783 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Flat Screw
|
||
0,0952 € - 0,1325 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Rondelle imperdable
|
Flat Screw
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.