Menu  Rechercher

Rondelle M10 20.0 3.0 Acier inox 303

Les rondelles captives sont des rondelles de rétention utilisées avec les vis captives. Elles fournissent une force de fixation positive pour empêcher les vis de se détacher de leur assemblage. Le diamètre intérieur de la rondelle présente un filetage peu profond qui permet de la visser facilement.
Article de code:

20145699

230 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 2,60 €
100 - 249 2,34 €
250 - 749 2,08 €
750 + 1,82 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,60 €

1 x 2,60 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M10
d2 20.0
w1 0.05 3.0
Matière Acier inox 303
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter