Menu  Rechercher

Rondelle M20 40.0 5.0 Acier inox 303

Les rondelles captives sont des rondelles de rétention utilisées avec les vis captives. Elles fournissent une force de fixation positive pour empêcher les vis de se détacher de leur assemblage. Le diamètre intérieur de la rondelle présente un filetage peu profond qui permet de la visser facilement.
Article de code:

20146528

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 12,63 €
100 - 249 11,37 €
250 - 749 10,11 €
750 + 8,84 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

12,63 €

1 x 12,63 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M20
d2 40.0
w1 0.05 5.0
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter