Menu  Rechercher

Rondelle de forme 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Noir

Cette rondelle cuvette est en nylon noir et a été conçue pour utilisation pendant l'assemblage de structures à cadre tubulaire. La rondelle peut convenir aux tubes ronds et les sécurise dans la position requise, en limitant les mouvements excessifs et les vibrations.
Référence Essentra :

10069301

Référence du fabricant:

102020059901

4600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,3787 €
500 - 999 0,2689 €
1000 + 0,2069 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

37,87 €

100 x 0,3787 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Forme de rondelle Arrondi incurvé
Type de rondelle Rondelle de forme
Épaisseur 1.0 mm
Diamètre intérieur 6.2 mm
Compatible Thread Sizes (All) M6
Profondeur du trou 2.7 mm
Plage de diamètres de tube compatibles 18.0 - 20.0 mm
Hauteur totale 8.0 mm
Hauteur 8.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter