Menu  Rechercher

Rondelle de forme 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturel

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Référence Essentra :

10069325

Référence du fabricant:

102022000001

1200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,4421 €
500 - 999 0,3139 €
1000 + 0,2421 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

44,21 €

100 x 0,4421 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Forme de rondelle Arrondi incurvé
Type de rondelle Rondelle de forme
Épaisseur 1.0 mm
Diamètre intérieur 5.2 mm
Compatible Thread Sizes (All) M5
Profondeur du trou 3.0 mm
Plage de diamètres de tube compatibles 21.0 - 23.0 mm
Hauteur totale 9.0 mm
Hauteur 9.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter