Menu  Rechercher

Rondelle 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPR

La rondelle plate comporte un joint anti-vibrations, évite les fuites et distribue la charge grâce à sa matière en caoutchouc thermoplastique. Utilisée dans les assemblages automobiles et le secteur du gaz et du pétrole. Fabrication en TPR noir.
Référence Essentra :

10178638

Référence du fabricant:

0040122001VR

31754 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,0622 €
10000 - 19999 0,0591 €
20000 + 0,053 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

62,20 €

1000 x 0,0622 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 4.3 mm
Diamètre extérieur 10.0 mm
Épaisseur 0.8 mm
Forme de rondelle Rond
Type de rondelle Rondelle plate
Matière complète Caoutchouc thermoplastique
Couleur Noir
Caractéristiques DIN 125
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter