Menu  Rechercher

Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

La rondelle plate comporte un joint anti-vibrations, évite les fuites et distribue la charge grâce à sa matière en caoutchouc thermoplastique. Utilisée dans les assemblages automobiles et le secteur du gaz et du pétrole. Fabrication en TPE noir.
Article de code:

153202859955

28 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,2501 €
250 - 499 0,1879 €
500 + 0,1249 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

12,51 €

50 x 0,2501 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 13.0 mm
Diamètre extérieur 24.0 mm
Épaisseur 2.5 mm
Forme de rondelle Rond
Type de rondelle Rondelle plate
Matière complète Caoutchouc thermoplastique
Couleur Noir
Caractéristiques DIN 125
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter