Menu  Rechercher

Rondelle 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

This washer is made from black TPR. The thermoplastic rubber material provides a vibration dampening seal and are commonly used in applications within the Oil and Gas industry.
Article de code:

153203159955

124 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,5969 €
250 - 499 0,4477 €
500 + 0,2984 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

29,85 €

50 x 0,5969 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 15.0 mm
Diamètre extérieur 30.0 mm
Épaisseur 3.0 mm
Forme de rondelle Rond
Type de rondelle Rondelle plate
Matière complète Caoutchouc thermoplastique
Couleur Noir
Caractéristiques DIN 125
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter