Menu  Rechercher

Rondelle de finition 12.0 mm 30.0 mm M12 Acier inoxydable

Cette rondelle fraisée ronde est utilisée pour fournir distribution de charge et fixation, pour une utilisation avec des vis fraisées en vue d'un ensemble soigneusement fini. Fabriquée en acier inoxydable pour une résistance supérieure à la corrosion dans les applications où de la force et de la résistance à l'abrasion sont requises.
Code article:

1504902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 5,1828 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

51,83 €

10 x 5,1828 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tailles de vis compatible (toutes) M12
Diamètre intérieur 12.0 mm
Diamètre extérieur 30.0 mm
Épaisseur 7.5 mm
Forme de rondelle Rond
Type de rondelle Rondelle plate
Matière Acier inoxydable
Matière complète Acier inoxydable
Finition Mat
Couleur Argent
Caractéristiques DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter