Menu  Rechercher

Rondelle de finition 4.0 mm 10.0 mm M4 Acier inoxydable

Cette rondelle fraisée ronde est utilisée pour fournir distribution de charge et fixation, pour une utilisation avec des vis fraisées en vue d'un ensemble soigneusement fini. Fabriquée en acier inoxydable pour une résistance supérieure à la corrosion dans les applications où de la force et de la résistance à l'abrasion sont requises.
Référence Essentra :

10503539

Référence du fabricant:

1504906

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tailles de vis compatible (toutes) M4
Diamètre intérieur 4.0 mm
Diamètre extérieur 10.0 mm
Épaisseur 2.5 mm
Forme de rondelle Rond
Type de rondelle Rondelle plate
Matière Acier inoxydable
Matière complète Acier inoxydable
Finition Mat
Couleur Argent
Caractéristiques DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter