10503591
1504912
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tailles de vis compatible (toutes) | M5 |
---|---|
Diamètre intérieur | 5.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.197 in |
Diamètre extérieur | 16.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.63 in |
Épaisseur | 3.0 mm |
Épaisseur | 0.118 in |
Forme de rondelle | Rond |
Type de rondelle | Rondelle plate |
Matière | Acier inoxydable |
Matière complète | Acier inoxydable |
Finition | Mat |
Couleur | Argent |
Caractéristiques | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.