Menu  Rechercher

Rondelle de finition 4.0 mm 10.0 mm M4 Acier

Cette rondelle fraisée ronde est utilisée pour répartir la charge et pour protéger les surfaces sensibles de la charge transmise par une fixation vissée. Fabriqué en acier pour les applications où de la force est requise et zingué pour prévenir la corrosion.
Code article:

1504930

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 1,4658 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

14,66 €

10 x 1,4658 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tailles de vis compatible (toutes) M4
Diamètre intérieur 4.0 mm
Diamètre extérieur 10.0 mm
Épaisseur 2.5 mm
Forme de rondelle Rond
Type de rondelle Rondelle fraisée
Matière Acier
Matière complète Acier
Finition Zingué ; passivé bleu
Couleur Argent
Caractéristiques DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter