Menu  Rechercher

Rondelle 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Acier

Cette rondelle ronde est utilisée pour répartir la charge et pour protéger les surfaces sensibles de la charge transmise par une fixation vissée. Fabriqué en acier pour les applications où de la force est requise et zingué pour prévenir la corrosion.
Référence Essentra :

10503881

Référence du fabricant:

1504941

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tailles de vis compatible (toutes) M8
Diamètre intérieur 8.0 mm
Diamètre extérieur 20.0 mm
Épaisseur 5.0 mm
Forme de rondelle Rond
Type de rondelle Rondelle fraisée
Matière Acier
Matière complète Acier
Finition Zingué ; passivé bleu
Couleur Argent
Caractéristiques DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter