Menu  Rechercher

Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Acier doux

Cette rondelle plate est fabriquée en acier zingué selon les normes DIN125 et ISO 7089.
Référence Essentra :

10240106

Référence du fabricant:

346050040952

27000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0255 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

25,50 €

1000 x 0,0255 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tailles de vis compatible (toutes) M5
Diamètre intérieur 5.3 mm
Diamètre extérieur 10.0 mm
Épaisseur 1.0 mm
Forme de rondelle Rond
Type de rondelle Rondelle fraisée
Matière Acier doux
Matière complète Acier doux
Finition Zingué
Couleur Naturel
Caractéristiques DIN 125

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter