Menu  Rechercher

Rondelles plates - Métal

En stock

Rondelle métallique plate utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : acier, inox, inox 303
  • Couleur : Naturel, argent

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Diamètre intérieur Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Diamètre extérieur Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Épaisseur Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Matière Acier inoxydable
Tailles de vis compatible (toutes) Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de vis compatible (toutes) Épaisseur Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
2,3872 € - 2,3872 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
2,7607 € - 2,7607 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
2,9341 € - 2,9341 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
  • sur 2
Rondelle de finition 5.0 mm 16.0 mm M5 Acier inoxydable

10503591


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Acier inoxydable

10503522


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 12.0 mm 40.0 mm M12 Acier inoxydable

10503515


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Acier inoxydable

10503584

Gamme de prix
2,3872 € - 2,3872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 4.0 mm 13.0 mm M4 Acier inoxydable

10503553


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Acier inoxydable

10503560


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Acier inoxydable

10503621

Gamme de prix
2,7607 € - 2,7607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Acier inoxydable

10503669


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 10.0 mm 32.0 mm M10 Acier inoxydable

10503478


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Acier inoxydable

10503546


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Acier inoxydable

10503485


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Acier inoxydable

10503645

Gamme de prix
2,9341 € - 2,9341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Acier inoxydable

10503607


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 6.0 mm 20.0 mm M6 Acier inoxydable

10503638


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 8.0 mm 26.0 mm M8 Acier inoxydable

10503676


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 10.0 mm 25.0 mm M10 Acier inoxydable

10503454


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 12.0 mm 30.0 mm M12 Acier inoxydable

10503492


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 4.0 mm 10.0 mm M4 Acier inoxydable

10503539


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 5.0 mm 13.0 mm M5 Acier inoxydable

10503577


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 6.0 mm 15.0 mm M6 Acier inoxydable

10503614


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond