Menu  Rechercher

Rondelle 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

Une rondelle ronde et plate fabriquée en polyamide naturel (PA 6) pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Le PA6 offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.
Référence Essentra :

10114056

Référence du fabricant:

003040100001

1504 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0394 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

39,40 €

1000 x 0,0394 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 4.1 mm
Diamètre extérieur 10.0 mm
Épaisseur 1.0 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter