Menu  Rechercher

Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

Une rondelle plate ronde en polypropylène (PP), offrant une bonne résistance électrique et chimique pour vos montages de fixation. Fabriqué selon la norme DIN 125.
Référence Essentra :

10042120

Référence du fabricant:

0050150300VR

4300 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,0281 €
1000 - 1999 0,0269 €
2000 + 0,0242 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

2,81 €

100 x 0,0281 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 4.3 mm
Diamètre extérieur 9.0 mm
Épaisseur 0.8 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière complète Polypropylène
Caractéristiques DIN 125
Code produit 3926909790

Le produit 0050150300VR remplace:

Rondelle plate 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP
Référence Essentra : 10404577
Référence du fabricant: 585010000011

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter