Menu  Rechercher

Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

Une rondelle plate ronde en polypropylène (PP), offrant une bonne résistance électrique et chimique pour vos montages de fixation. Fabriqué selon la norme DIN 125.
Référence Essentra :

10042212

Référence du fabricant:

0050320300VR

84400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,0478 €
1000 - 1999 0,0454 €
2000 + 0,0412 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

4,78 €

100 x 0,0478 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 6.4 mm
Diamètre extérieur 12.0 mm
Épaisseur 1.6 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière complète Polypropylène
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Caractéristiques DIN 125
Code produit 3926909790

Le produit 0050320300VR remplace:

Rondelle plate 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP
Référence Essentra : 10404591
Référence du fabricant: 585030000011

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter