Menu  Rechercher

Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

Cette rondelle plate en fluorure de polyvinylidène (PVDF) offre une excellente résistance à la température, aux produits chimiques et aux UV. Stérilisable à la stérilisation gamma, la vapeur et l’oxyde d’éthylène, ce qui la rend idéale dans les applications médicales. Fabriquée selon la norme DIN 125 et classée UL94-V0.
Référence Essentra :

10042281

Référence du fabricant:

0050410500VR

12930 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2351 €
1000 - 1999 0,2252 €
2000 + 0,2027 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

23,51 €

100 x 0,2351 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 8.4 mm
Diamètre extérieur 16.0 mm
Épaisseur 1.6 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière complète Fluorure de polyvinylidène
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Caractéristiques DIN 125
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter