Menu  Rechercher

Rondelle 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

Cette rondelle plate standard est fabriquée en nylon naturel et est également disponible en tailles impériales. Le nylon offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.
Référence Essentra :

10117477

Référence du fabricant:

033080100001

34600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,6293 €
500 - 999 0,4801 €
1000 + 0,3886 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

62,93 €

100 x 0,6293 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle plate
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter