Menu  Rechercher

Rondelle 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 3/4-16 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Référence Essentra :

10068700

Référence du fabricant:

1010540000VR

297 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,0967 €
5000 - 9999 0,0918 €
10000 + 0,0824 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

48,35 €

500 x 0,0967 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 13.0 mm
Diamètre extérieur 20.0 mm
Épaisseur 2.0 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 6/6
Caractéristiques DIN 433
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter