Menu  Rechercher

Rondelle 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm PA

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M30 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Article de code:

1010750000VR

1374 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,719 €
2500 + 0,6828 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

179,75 €

250 x 0,719 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 21.0 mm
Diamètre extérieur 34.0 mm
Épaisseur 3.0 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 6/6
Caractéristiques DIN 433
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter