Menu  Rechercher

Rondelle 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

Une rondelle ronde et plate fabriquée en polyamide naturel (PA 66) pour isoler votre assemblage de fixation de l’électricité et de l’humidité. Le PA 66 offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l’abrasion pour une utilisation dans un large éventail d’applications industrielles.
Article de code:

1020630000VR

750 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,3541 €
2500 - 4999 0,3367 €
5000 + 0,3031 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

88,53 €

250 x 0,3541 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 17.0 mm
Diamètre extérieur 50.0 mm
Épaisseur 3.0 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 6/6
Caractéristiques DIN 9021
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter