Menu  Rechercher

Rondelle 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

Une rondelle ronde et plate fabriquée en polyamide naturel (PA 66) pour isoler votre assemblage de fixation de l’électricité et de l’humidité. Le PA 66 offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l’abrasion pour une utilisation dans un large éventail d’applications industrielles.
Référence Essentra :

10214688

Référence du fabricant:

1344060

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,0279 €
10000 - 19999 0,0265 €
20000 + 0,0251 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

27,90 €

1000 x 0,0279 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 3.7 mm
Diamètre extérieur 7.0 mm
Épaisseur 0.5 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 6/6
Code produit 3926909790

Le produit 1344060 remplace:

Naturel PA Rondelle plate - Diamètre intérieur 3.7 mm | 0.146 in; 7.0 mm | 0.276 in; Épaisseur 0.5 mm | 0.02 in; Tailles de vis compatible M3;
Référence Essentra : 10232163
Référence du fabricant: 1008020000VR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter