Menu  Rechercher

Rondelle 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

Une rondelle ronde et plate fabriquée en polyamide naturel (PA 66) pour isoler votre assemblage de fixation de l’électricité et de l’humidité. Le PA 66 offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l’abrasion pour une utilisation dans un large éventail d’applications industrielles.
Référence Essentra :

10214749

Référence du fabricant:

1344073

38000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,0347 €
10000 - 19999 0,033 €
20000 + 0,0311 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

34,70 €

1000 x 0,0347 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 5.5 mm
Diamètre extérieur 8.0 mm
Épaisseur 0.8 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 6/6
Code produit 3926909790

Le produit 1344073 remplace:

Naturel PA Rondelle plate - Diamètre intérieur 5.5 mm | 0.217 in; 8.0 mm | 0.315 in; Épaisseur 0.8 mm | 0.031 in; Tailles de vis compatible M5;
Référence Essentra : 10120033
Référence du fabricant: 1008090000VR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter