Menu  Rechercher

Rondelle plate 4.5 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

Rondelles plates rondes en polycarbonate transparent (PC) qui présente de bonnes propriétés de résistance électrique et thermique. Idéales pour une utilisation dans un large éventail d'industries, telles que les présentoirs de vente au détail, les composants électroniques et les dispositifs médicaux. Homologué UL94 V-2
Code article:

173000400022

4110 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,1492 €
500 - 999 0,1144 €
1000 + 0,092 €
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 4.5 mm
Diamètre extérieur 10.0 mm
Épaisseur 0.8 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière complète Polycarbonate
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter