Menu  Rechercher

Rondelle plate 4.9 mm 6.2 mm 1.6 mm Nylon

Cette rondelle plate standard est en nylon naturel qui offre un bon équilibre entre résistance mécanique et bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans une large gamme d'applications industrielles.
Code article:

17W02453

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0314 €
5000 - 9999 0,0269 €
10000 + 0,0236 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

31,40 €

1000 x 0,0314 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 4.9 mm
Diamètre extérieur 6.2 mm
Épaisseur 1.6 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter