Menu  Rechercher

Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

Les rondelles plates en PEEK (polyétheréthercétone) sont conçues pour les applications à température élevée, avec une température d’utilisation maximale continue de 180 °C. Le PEEK affiche une résistance physique et une résistance à l’usure élevées, ainsi qu’une excellente isolation chimique et électrique. Classé UL94 V-0.
Référence Essentra :

10220887

Référence du fabricant:

185050070409

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,9571 €
250 - 999 0,956 €
1000 + 0,7716 €
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 5.3 mm
Diamètre extérieur 10.0 mm
Épaisseur 1.0 mm
Type de rondelle Rondelle plate
Forme de rondelle Rond
Couleur Marron
Matière complète Polyétheréthercétone
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Caractéristiques UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter