Menu  Rechercher

Rondelles pour presse-étoupe

En stock

Les rondelles pour presse-étoupe peuvent être utilisées avec la gamme de presse-étoupes et d'écrous de blocage d'Essentra. En néoprène, ils sont faciles à installer et servent de joint.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre extérieur Ajouter au panier
0,1376 € - 0,1535 € 3528 En stock
PG 42
60.0 mm
0,0552 € - 0,0611 € 5122 En stock
M20 x 1.5 mm
0,1376 € - 0,1535 € 1647 En stock
M50 x 1.5
0,1232 € - 0,137 € 26700 En stock
M12 x 1.5
16.0 mm
10381137 0,0175 € - 0,0175 € 38344 En stock
3/8" NPT
24.0 mm
0,0332 € - 0,0339 € 8109 En stock
PG 7
0,0552 € - 0,0611 € 408 En stock
PG 16
0,1024 € - 0,1137 € Demander le délai de livraison ici
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0651 € - 0,0723 € 46365 En stock
PG 11
24.0 mm
0,135 € - 0,1506 € 176199 En stock
PG 29
40.5 mm
0,1083 € - 0,1205 € 5501 En stock
PG 36
51.0 mm
0,0413 € - 0,0459 € Demander le délai de livraison ici
M16 x 1.5
0,1093 € - 0,1215 € 1180 En stock
M40
53.0 mm
0,0543 € - 0,0543 € 648 En stock
M40
46.0 mm
0,0416 € - 0,0424 € 2372 En stock
PG 9
0,0812 € - 0,0903 € 15698 En stock
M25 x 1.5
31.5 mm
0,0552 € - 0,0611 € 43140 En stock
PG 13.5
22.0 mm
10381113 0,1111 € - 0,1235 € Demander le délai de livraison ici
M50 x 1.5
62.5 mm
0,0688 € - 0,0766 € 40886 En stock
3/4" NPT
33.0 mm
0,0688 € - 0,0766 € 3440 En stock
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
  • sur 3
Joint pour presse-étoupe PG 42 Néoprène Noir

10381250

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1376 €

Niveaux de stock
3528 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 42
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
Joint pour presse-étoupe M20 x 1.5 mm Néoprène Noir

10381298

Gamme de prix
0,0611 € - 0,0552 €

Niveaux de stock
5122 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M20 x 1.5 mm
  • Code produit
    4016930090
Joint pour presse-étoupe M50 x 1.5 Néoprène Noir

10381335

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1376 €

Niveaux de stock
1647 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M50 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe M12 x 1.5 Néoprène Noir

10381052

Gamme de prix
0,137 € - 0,1232 €

Niveaux de stock
26700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
Joint pour presse-étoupe 3/8" NPT Néoprène Noir

10381137

Gamme de prix
0,0175 € - 0,0175 €

Niveaux de stock
38344 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    3/8" NPT
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
Rondelle pour presse-étoupe PG 7 Néoprène Noir

10381175

Gamme de prix
0,0339 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
8109 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.3 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 7
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe PG 16 Néoprène Noir

10381212

Gamme de prix
0,0611 € - 0,0552 €

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 16
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe M32 x 1.5 Néoprène Noir

10381090

Gamme de prix
0,1137 € - 0,1024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    42.0 mm
Rondelle pour presse-étoupe PG 11 Néoprène Noir

10380970

Gamme de prix
0,0723 € - 0,0651 €

Niveaux de stock
46365 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.9 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 11
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 29 Néoprène Noir

10381014

Gamme de prix
0,1506 € - 0,135 €

Niveaux de stock
176199 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 29
  • Diamètre extérieur
    40.5 mm
Joint pour presse-étoupe PG 36 Néoprène Noir

10381021

Gamme de prix
0,1205 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
5501 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 36
  • Diamètre extérieur
    51.0 mm
Joint pour presse-étoupe M16 x 1.5 Néoprène Noir

10381281

Gamme de prix
0,0459 € - 0,0413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Code produit
    4016930090
Joint pour presse-étoupe M40 x 1.5 Néoprène Noir

10381106

Gamme de prix
0,1215 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
1180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M40
  • Diamètre extérieur
    53.0 mm
Joint pour presse-étoupe M40 x 1.5 Néoprène Noir

10381328

Gamme de prix
0,0543 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
648 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    4.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M40
  • Diamètre extérieur
    46.0 mm
Rondelle pour presse-étoupe PG 9 Néoprène Noir

10381182

Gamme de prix
0,0424 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
2372 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.3 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 9
  • Code produit
    3926909790
Rondelle pour presse-étoupe M25 x 1.5 Néoprène Noir

10381083

Gamme de prix
0,0903 € - 0,0812 €

Niveaux de stock
15698 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M25 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    31.5 mm
Joint pour presse-étoupe PG 13.5 Néoprène Noir

10381205

Gamme de prix
0,0611 € - 0,0552 €

Niveaux de stock
43140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    3.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 13.5
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
Joint pour presse-étoupe M50 x 1.5 Néoprène Noir

10381113

Gamme de prix
0,1235 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M50 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    62.5 mm
Joint pour presse-étoupe 3/4" NPT Néoprène Noir

10381151

Gamme de prix
0,0766 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
40886 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    3/4" NPT
  • Diamètre extérieur
    33.0 mm
Joint pour presse-étoupe M25 x 1.5 mm Néoprène Noir

10381304

Gamme de prix
0,0766 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
3440 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M25 x 1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    29.0 mm