Menu  Rechercher

Rouleau de ruban à forte adhérence 1.1 mm 19.1 mm 33.0 m

Les rubans haute liaison comportent une mousse avec un adhésif permanent haute performance, idéal pour une large variété d'applications dans les industries Point de vente et Vente au détail.
Article de code:

472946

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
6 - 29 49,136 €
30 + 46,1928 €
Qté par sac standard : 6

Commande par lots de 6

Prix total :

294,82 €

6 x 49,136 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type adhésif Acrylique
Couleur Gris
Amovible Permanent
Série 0250C
Code produit 3919108025

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter