Menu  Rechercher

Rouleau de bande auto-agrippante 9.0 mm 100.0 m PA ; PE ; PP Noir

This cable tie is a wrap on a roll of 25 metres. It is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook.
Référence Essentra :

10166833

Référence du fabricant:

RKWRA-09-BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 299 2,464 €
300 - 1199 2,1542 €
1200 + 1,9149 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

246,40 €

100 x 2,464 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Noir
Matière complète Polyamide ; polyester ; polypropylène
Type de trou No Screw Hole
Type Rouleau, standard
Longueur totale 100.0 m
Longueur de rouleau 100.0 m
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter