Menu  Rechercher

Rouleau de bande auto-agrippante 20.0 mm 25.0 m PA ; PE ; PP Noir

This cable tie is a wrap on a roll of 25 metres. It is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook.
Référence Essentra :

10166857

Référence du fabricant:

RKWRA-20-BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 5,0829 €
250 + 4,4634 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

254,15 €

50 x 5,0829 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Noir
Matière complète Polyamide ; polyester ; polypropylène
Type de trou No Screw Hole
Type Rouleau, standard
Longueur totale 25.0 m
Longueur de rouleau 25.0 m
Code produit 3921190099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter