Menu  Rechercher

Rouleaux de film - 8606 Adhésif de fermeture de sacs refermables avec film très fin.

En cours de production

Le 8606 est un ruban à usage général pour les sacs de polyéthylène/polypropylène refermables, où l'application du ruban s'effectue à l'étape de la fabrication des sacs. En raison de la grande variabilité des matières d'emballage souples et des caractéristiques d'adhérences requises, il est recommandé de procéder à une évaluation complète du ruban dans toutes les applications avant utilisation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre du rouleau Longueur totale Type adhésif Largeur de revêtement intérieur Ajouter au panier
79,7796 € - 88,644 € Demander le délai de livraison ici
152.0 mm
8000 m
Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
15.0 mm
Film adhésif 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Transparent

D491307

Gamme de prix
88,644 € - 79,7796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Support adhésif
    Film
  • Type adhésif
    Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
  • Couleur
    Transparent
  • Couleur du film protecteur
    Translucide
  • Amovible
    One Side Permanent;One Side Removable