Menu  Rechercher

Mousse anti-dérapante 1.6 mm 25.4 mm 15.2 m Noir

Ce ruban en mousse antidérapant est recouvert d'un adhésif permanent à pégosité élevée sur une face et d'un revêtement à haute friction sur l'autre, ce qui en fait un produit idéal pour éviter les glissements. Peut être utilisé sur le sol ou sur les comptoirs dans un large éventail de secteurs.
Référence Essentra :

10384121

Référence du fabricant:

471794

11 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 23,6864 €
5 + 21,3178 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

23,69 €

1 x 23,6864 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type adhésif Rubber
Couleur Noir
Type de paquet Roll
Amovible Permanent
Forme Continue
Quantité par carton 15 Rolls
Price per piece incl VAT 15.8349 GBP
Code produit 3919908099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter