Menu  Rechercher

Rouleaux de ruban mousse double face - 1 face repositionnable - Remo One

En stock

Remo One est un adhésif mousse double face dont l'une est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Base caoutchouc permanente sur une face, adhésif détachable sur la face de montage. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique. Applications. Signalétique publicitaire et temporaire, présentoirs temporaires et permanents, graphiques publicitaires à usage unique, contrevenants et oscillateurs. Les petits rouleaux s'insèrent parfaitement dans la composition de kits avec toutes sortes de signalétique publicitaire ou temporaire.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
548,202 € - 548,202 € Demander le délai de livraison ici
66.0 m
0.8 mm
25.4 mm
583,67 € - 583,67 € 13 En stock
66.0 m
1.6 mm
25.4 mm
Rouleau de ruban mousse 0.8 mm 25.4 mm 66.0 m Blanc

10383858

Gamme de prix
548,202 € - 548,202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Longueur de rouleau
    66.0 m
Rouleau de ruban mousse 1.6 mm 25.4 mm 66.0 m Blanc

10383872

Gamme de prix
583,67 € - 583,67 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Longueur totale
    66.0 m
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Longueur de rouleau
    66.0 m