Menu  Rechercher

Rouleaux de ruban mousse double face - Permanent - Dubl Kote Caoutchouc

En stock

Dubl Kote est un ruban mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif caoutchouc sur les deux faces. Il est idéal pour les applications manuelles ou automatiques. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Conçu pour adhérer à de nombreux types de surfaces, notamment : carton ondulé, contreplaqué, verre et plastique à faible coefficient de frottement. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 150F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. Applications. Présentoirs temporaires, semi-temporaires et permanents, plastiques extrudés, goulottes de rangement de câbles, signalétique, embouts, embases, jointure de surfaces texturées.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
502,5184 € - 502,5184 € 1 En stock
66.0 m
Noir
0.8 mm
19.2 mm
645,9969 € - 645,9969 € 1 En stock
66.0 m
Blanc
1.6 mm
12.7 mm
Rouleau de ruban mousse 0.8 mm 19.2 mm 66.0 m Noir

10383797

Gamme de prix
502,5184 € - 502,5184 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Continue
  • Longueur totale
    66.0 m
Rouleau de ruban mousse 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Blanc

10383612

Gamme de prix
645,9969 € - 645,9969 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Amovible
    Permanent
  • Forme
    Continue
  • Longueur totale
    66.0 m