Menu  Rechercher

Roulettes flottantes 35.0 mm 15.0 kg Main droite PP Rouge

Cette roulette à bille en caoutchouc est livrée partiellement assemblée, comprenant la tige, le circlip, la rondelle et la bille uniquement.
Référence Essentra :

10192702

Référence du fabricant:

1220373

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 9,4362 €
50 - 499 4,3679 €
500 + 4,2516 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

47,18 €

5 x 9,4362 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Partiellement assemblée
Couleur Rouge
Type de fixation Non fileté
Orientation Main droite
Code produit 7318190090
Matière de la roue PP

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter